ALPHA 560 UNIVERSAL

Le métier à tisser les tapis ALPHA 560 UNIVERSAL a été conçu pour les fabricants de tapis qui tissent une grande variété de tapis de qualités différentes, avec des dimensions de tapis qui vont jusqu’à 5,3 m de laize.

Ce métier est la solution offerte par Stäubli aux exigences actuelles du marché, qui englobent les changements rapides en matière de design et les structures d’armures sophistiquées. Traitement pratique des fils, compacticité et une fiabilité opérationnelle d’exception combinés à une longue durée de vie sont des avantages décisifs du système de tissage de tapis ALPHA 560 UNIVERSAL.

Les capacités de production et d’adaptation extraordinaire du système feront le plaisir des professionnels recherchant une solution de production efficace.

    Avantages
    • Possibilité de réaliser jusqu’à 92 combinaisons de couleurs grâce à la disponibilité de la technique double point ou triple point.
    • En fonction de la densité du peigne, jusqu’à 16 couleurs sont possibles.
    • Production de tapis de faible, moyenne et forte densité.
    • Jusqu’à 33 792 fils de poils obtenus par la combinaison de quatre machines Jacquard dans la partie supérieure
    • Le système assure une fiabilité opérationnelle d’exception
    Applications
    • Poils coupés
    • Poils coupés et tissus plats
    • Motif sur le fond
    • Motif effet trame
    • Reverse
    • Sisal
    • Poil long

    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

    ALPHA 560 UNIVERSAL

    Système à lance

    Système à double rapière avec reprise sur la technologie Direct drive supérieure

    Insertion de la trameLa lance rigide guidée par aérostatique assure une durée de vie maximale pour les guides de lance
    Sélection multitrameDe riches possibilités de motifs avec jusqu’à 2x6 canaux de trame

    Formation de la foule du fil de velours

    Machine Jacquard LX2493, jusqu’à 33 792 fils de velours en combinant 4 machines

    Formation de la foule de la chaîne de fond

    Ratière rotative électroniquement contrôlée avec jusqu’à 12/16 cadres

    Contrôle de la tension de la chaîneChacun des 2 niveaux du support d'ensouple supporte une tension égale de la chaîne ; sa construction assure une manipulation et une opérabilité optimales, une installation rapide, et ce en conservant un encombrement réduit
    Zone de séparation du filLa zone de séparation du fil intelligemment conçue assure une excellente visibilité sur la chaîne et les fils de poil.
    Découpe des fils de poilCouteau actionné par une courroie crantée, avec unité d’aiguisage double face, pour une hauteur de poils uniforme
    Enroulement du tapisDes rouleaux en métal très durable assurent une manipulation tout en délicatesse grâce à des aiguilles haute densité, parfaitement adaptés aux dos fragiles des tapis
    Contrôle du système1 contrôleur centralisé, affichage permanent de l’état

    Stäubli vous propose également...