Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Machine Jacquard LX 2494 pour tapis, velours et tissus techniques

Idéale pour la fabrication des tapis, velours et tissus techniques sur tous les types de machines à tisser, la machine Jacquard électronique Stäubli LX 2494 ouvre de nouveaux horizons pour le tissage de tissus lourds, grâce à son système de levage à la fois impressionnant et élégant. Le principe du module 3 positions Stäubli M6T rend la machine particulièrement compacte et contribue à un système optimal aux performances élevées.

La machine Jacquard LX 2494 est un système très robuste et résistant à l’usure, conçu pour des années d’utilisation quotidienne avec un minimum d’entretien.

Avantages
  • Installation facile et rapide
  • Adaptés aux tissus les plus lourds
  • Cinématique précise sans vibration et équilibrée
  • Alimentation électrique intégrée
  • Conception à faible frottement pour une consommation énergétique réduite
  • Accessibilité optimisée et sécurisée pour les réglages de la machine
  • Roulements graissés à vie
  • Étanchéité optimale empêchant la pénétration de fibres dans le système et garantissant une durée de vie maximale de la machine
  • Ventilation optimisée pour prolonger la durée de vie de la machine et réduire sa consommation d'énergie

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

LX 2494

Domaine d’application

Machines à tisser tapis, velours et tissus technique

Types de tissus

Tous les types d’armures de base

Formats disponibles

6 720 crochets (280 rangées de 24 modules)

8 448 crochets (352 rangées de 24 modules)*

Transmission et formation

de la foule

  • Machines Jacquard à double lève et foule ouverte
  • Arbre coaxiaux commandés par cames complémentaires
  • Réglage précis de la géométrie de la foule

Sélection de crochet

Modules Stäubli M6T avec liaison rapide QUICK LINK

Commande électronique

Contrôleur Stäubli JC7T indépendant, synchronisé avec la machine à tisser

* Formats jusqu’à 33 792 crochets obtenus par assemblage de 4 machines

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…