Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ADAPTER X.../4

XM-BB/4

XF-BB/4

XF-SS/4

Two-pole touch-protected adapters with Ø 4 mm connectors linked to the BNC system. Versions with BNC male or female connector and rigid Ø 4 mm sockets or Ø 4 mm MULTILAM plugs with rigid insulating sleeve. The contact pins and sockets of the inner conductor of the BNC plug connector are in gold-plated brass.

ORDER NO.

TYPE

RATED VOLTAGE/CURRENT

BNC CONNECTORS

Ø 4 MM CONNECTORS

 

67.9536-21

XM-BB/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC male

connector

Ø 4 mm sockets

Au Ni

67.9538-21

XF-BB/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC female

connector

Ø 4 mm sockets

Au Ni

67.9537-21

XF-SS/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC female

connector

Ø 4 mm plugs

Au Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.