DOCKINGSYSTEME MIT HOHEN STECKZYKLEN

DuraDock ready – Fortschrittliche Plug-and-Play-Lösungen für automatisierte Industrieanwendungen

Die mehrpoligen Steckverbinder von Stäubli werden in Dockingsystemen, Werkzeugwechselvorrichtungen und in manuell oder automatisch betätigten Multikupplungen eingesetzt. Unsere vorkonfektionierten Lösungen sind ideal für moderne industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Diese Systeme für schnelles Trennen sind kompakt und sicher und eignen sich ideal für anspruchsvolle Vorgänge in Produktions- und Testumgebungen. Unsere Lösungen stellen unübertroffene Kontaktzuverlässigkeit und lange Lebensdauer sicher.

Vorteile
  • Bis zu 1 Million Steckzyklen
  • Kompatible mit Industrie 4.0
  • Ideale Schnittstelle für Bildverarbeitung bis zu 10 GBit/s.
  • Benutzerfreundlich (vorkonfektioniert)
  • Schnelle Integration und einfache Wartung
ANWENDUNGEN
  • Bildverarbeitung
  • Automobilbereich (Presswerke, Lackierereien und Karosseriebau)
  • Allgemeine Montage (Pick-and-Place)
  • Qualitätskontrolle
  • Prüfsysteme
TECHNICAL SPECIFICATIONS

 

DuraDock ready

 

DuraDock-Serie kompatibel mit Netzwerkkabeln, Ethernet, bis CAT6A (1 oder 10 Gbit/s)

 

M12, x-codierter Anschluss (8-polig)

Schirmung

verfügbar

Verschmutzungsgrad

3

Überspannungskategorie

III

Stäubli bietet Ihnen auch...