Schneidscheren

Technische Beschreibung

  • Schneidscheren für den Einsatz an Robotern, Schneidautomaten oder Handbetrieb
  • Für Papier, Folien, Stahl- oder Kupferdraht usw.
  • Separate Druckluftanschlüsse für Öffnen und Schließen für kurze Taktzeiten
  • Kontinuierlicher Schneidprozess, da keine Schneidenrückstellfeder erforderlich ist
  • Schneideinsätze im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen

Technische Spezifikationen

GehäuseformWirkprinzipMax. Schnittstärke
Bandstahl (mm)
Max. Schnittstärke
Kevlar (mm)
Max. Schnittstärke
Kupferdraht (mm)
Max. Schnittstärke
Stahldraht (mm)
Rundmanuell / einfachwirkend15x0,51--
Rundautomatisch / doppeltwirkend--1,81,2
Quadratischautomatisch / einfachwirkend-1--
Quadratischautomatisch / doppeltwirkend--1,81,2

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter