Stäubli Roboter-Werkzeugwechsler Modell Übersicht

Roboter-Werkzeugwechselsysteme aus der MPS-Produktlinie überzeugen durch ihre multifunktionalen Technologieanwendungen und decken die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Applikationen ab.


Modell Übersicht

MODELL

TRAGLAST (kg)

MAX. STATISCHES MOMENT  (Nm)

MAX. DYNAMISCHES MOMENT  (Nm)

BETRIEBS- DRUCK (MPa)

BETRIEBS_ TEMPERATUR (°C)WIEDERHOL-GENAUIGKEIT
(mm)

BAUHÖHE (GEKUPPELT, mm)

ANZAHL MODUL-PLÄTZE

MPS 015

10

15

52

0,45 - 1,0

0 - +50 

0,0015

46

4

MPS 025

20

34

119

0,45 - 1,0

0 - +50

0,0015

46

4

MPS 035

35

80

280

0,45 - 1,0

0 - +50

0,0015

46

6

MPS 055

55

106 / 145

371 / 507

0,45 - 1,0

0 - +50

0,0015

46

6

MPS 080

80

286

1.001

0,45 - 1,0

+5 - +60 

0,01

67

5 -10

MPS 130

100

800 / 900

2.800 / 3.150

0,45 - 0,8

+5 - +60 

0,01

67

6 - 12

MPS 260

350

2,000

7.000

0,5 - 1,0

+5 - +60 

0,01

67

7- 14

MPS 260S

350

2,500

8.750

0,5 - 1,0

+5 - +60 

0,01

67

7 - 14

MPS 631

630

3,200

11.200

0,45 - 1,2

+5 - +60 

0,01

100

5 - 10

MPS 631S

630

5.000

17.500

0,45 - 1,2

+5 - +60 

0,01

100

5 - 10

MPS 1530

1.530

12.500

43.750

0,45 - 1,2

+5 - +60 

0,01

100

7

MPS
2531
2.50033.000 / 44.00066.000 / 110.0000,45 - 1,2+5 - +60 0,0111010 - 20
Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren