Sicherheitskupplung ADS mit hohem Durchfluss für nukleare Anwendungen

Schnellkupplungen ADS entsprechen der ISO 4414 und bieten zuverlässigen Schutz vor dem Peitschenhiebeffekt beim Trennen unter Druck stehender Kreisläufe. Sie bieten hervorragende Durchflusswerte für große Volumenströme und sind durch die korrosionsfreien Materialien ideal für den Einsatz bei radioaktiven Umgebungen.

ANWENDUNGEN

Schnellanschluss von Druckluftkreisläufen in Maschinenhallen, Reaktorgebäuden und nuklearen Einrichtungen in Kernkraftwerken:

  • Versorgung von Druckluftwerkzeugen
  • Mobile Filterversorgungseinheiten

Technische Daten

MedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 11 
  • Maximal zulässiger Druck: 16 bar (232 PSI) (*)

Druckluft

  • Kupplungsgehäuse und Ventil aus rostfreiem Stahl
  • Schiebehülse mit Korrosionsschutz aus wärmebehandeltem Stahl
  • Großer Druckknopf aus wärmebehandeltem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
  • Anschlussnippel aus chromlegiertem Stahl, wärmebehandelt und geschliffen

 

  • Farbliche Kennzeichnung (schwarze und weiße Ringe)
  • Optional Kupplung mit Sicherheitsschloss
  • Optional Stäubli-Anschweißmutter für Kupplung

 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen