Raccord rapide de sécurité haut débit ADS pour applications nucléaires

Conçus pour une sécurité maximale, les raccords rapides ADS sont équipés de la technologie anti-coup de fouet lors de la déconnexion (conformément à la norme ISO 4414).

Leurs atouts : un écoulement direct de l'air pour optimiser la productivité, et des matériaux anticorrosion idéals pour les environnements radioactifs.

 

APPLICATIONS

Connexion rapide des circuits d'air comprimé dans les bâtiments machines et réacteurs ainsi que dans les installations auxiliaires des centrales nucléaires pour :

  • alimentation des outils pneumatiques
  • alimentation des unités de filtration mobiles

Caractéristiques techniques

FluidesConstruction
  • Nominal diameter DN (mm): 11
  • Maximum allowable pressure*: 16 bar (232 PSI)

Air comprimé

  • Raccord et obturateur en acier inoxydable
  • Bague de manœuvre en acier trempé avec protection contre la corrosion.
  • Large bouton de verrouillage en acier trempé
  • Joints Nitrile (NBR)
  • About de raccordement en acier chromé, trempé et rectifié

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres