Mini-Schnellkupplungen MRA

Die einzigartige Konstruktion der Mini-Schnellverschlusskupplungen MRA bietet trotz der extremen Kompaktheit absolute Dichtheit. Der automatische Verschluss ermöglicht das schnelle Verbinden und Trennen mit einer Hand. Der Stecknippel dreht sich frei im Sockel, was Schlauchbrüche verhindert und die Bedienung erheblich erleichtert.

ANWENDUNGEN

  • Medienverteilungskreisläufe: Druckluft, Gas, Flüssigkeit etc.
  • Plattenmontage an Prüfeinheiten und Labortischen. Pneumatische Automatisierungstechnik.
Technische Daten

Medien

Material

Weitere Merkmale

  • Nennweite DN (mm): 4
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) Standard (*)
  • 250 bar (3626 PSI) bei IB-Version (*)

Druckluft, Gase, Flüssigkeiten

 

  • Stecknippel aus rostfreiem Stahl 18/09
  • Kupplung:
    • Standardversion: Messing
    • IB-Version: rostfreier Stahl 18/09

Einseitige oder beidseitige Absperrung verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen