Aktive Sicherheitskupplung NSI für Druckluft mit Verkratzschutz

Für Produktionsbereiche, in denen empfindliche Oberflächen vor Verkratzen geschützt werden müssen, sind die speziell entwickelten Schnellkupplungen NSI konzipiert. Sie kommen vor allem in der Automobilindustrie (Endmontage, Lackierstationen) sowie der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz. Die  hoch leistungsfähigen Schnellkupplungen garantieren maximale Bedienungssicherheit. So schaltet das 3-in-1-Sicherheitssystem das Risiko des Peitschenhiebeffekts gemäß ISO 4414 komplett aus. Darüber hinaus erfüllen die NSI Druckluftkupplungen hinsichtlich des Anschlussnippels die Norm ISO 6150 C.

ANWENDUNGEN

Schnelles und direktes Anschließen von Druckluftwerkzeugen in Arbeitsbereichen, die Schutz vor Kratzern erfordern

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale

 

  • Nennweite DN (mm): 6 und 8 
  • Maximal zulässiger Druck: 12 bar (174 PSI) (*)

Druckluft

 

  • Kupplungsgehäuse: antistatischer Verbundwerkstoff
  • Verriegelung: gehärteter Stahl
  • Anschlussnippel: korrosionsbeständiger, gehärteter Stahl mit 13% Chromanteil, geschliffen
  • Absperrung: Kupplung mit Ventil, Stecknippel mit freiem Durchgang
  • Drehgelenk: hochfestes Edelstahlgehäuse mit Gummischutz

 

  • Geringes Gewicht
  • zwei Arten von Drehgelenk verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen