Raccord pneumatique antirayure NSI avec sécurité active

Conçus pour protéger les surfaces fragiles, les raccords rapides NSI sont destinés aux applications sensibles aux risques de rayures et sont ainsi adaptés aux besoins de différents secteurs tels que les ateliers de peinture automobile, de carrosserie, l'aéronautique et les chaînes de montage final automobile. Ces connecteurs rapides garantissent une haute performance ainsi que la sécurité de l'utilisateur, grâce au système de sécurité 3 en 1 qui élimine tout risque d'éjection violente du flexible sous pression. Les raccords air comprimé NSI sont conformes à la norme ISO 6150 C relative aux abouts de raccordement et à la norme ISO 4414 relative à la prévention de l’effet coups de fouet à la déconnexion.

APPLICATIONS

Connexion rapide et directe d'outils pneumatiques nécessitant des caractéristiques antirayure

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 6 et 8 
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

Air comprimé

  • Corps de raccord : matière composite antistatique
  • Verrouillage : acier traité
  • About : acier trempé inoxydable,13% de chrome, rectifié
  • Obturation : raccord simple obturation et about passage libre
  • Raccord "révolution" avec corps en acier inoxydable haute résistance et protecteur en caoutchouc
  • Léger
  • 2 types de rotation disponibles

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres