Leckagefreie Schnellkupplung MCB TM für Fernhantierung in der Nuklearindustrie

Die Schnellkupplung MCB TM ist extra für die einfache Fernhantierung in der Nuklearindustrie konzipiert. Deshalb zeichnet sich das Design durch eine quadratische Grundform und gerippte Oberfläche für eine bessere Griffigkeit aus. Die Kupplungen garantieren ein leckagefreies Verbinden und Trennen ohne den Eintritt von Luft in die Kreisläufe und verhindern die Verschmutzung der Arbeitszelle. Die automatische Verriegelung ist für häufige Kuppelvorgänge ausgelegt. Die Schnellkupplungen MCB TM sind insbesondere für die Verbindung von Medienkreisläufen in der Nuklearindustrie prädestiniert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Clean-Break-Anschlüsse in heißen Zellen mit

  • Wasser- und Hydraulikkreisläufen
  • korrosiven Medien
  • dekontaminierten Medien
Technische DatenMedienMaterialWeitere Besonderheiten
  • Nennweite DN (mm): 5
  • Maximal zulässiger Druck: 70 bar (1.015 psi)

Alle Flüssigkeiten und Gase

Überwiegend aus der 316 Edelstahlreihe

Materialrückverfolgung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen