Schnellkupplung RBE TM für die Fernhantierung

Die Schnellkupplung RBE TM ist extra für die einfache Fernhantierung in der Nuklearindustrie konzipiert. Deshalb zeichnet sich das Design durch eine quadratische Grundform und gerippte Oberfläche für eine bessere Griffigkeit aus. Zudem verfügt die Schnellkupplung über einen erhöhten Druckbolzen, Sichtmarkierung und eine lange Nippelführung. Die Schnellkupplung RME TM seht in zwei Konfigurationen bereit: mit fixiertem Nippel oder Fixkupplung mit Nippel. Beide Varianten können entweder auf einer abgedichteten Schottwandverschraubung oder auf einem Schweißadapter installiert werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Verbindung in fernbedienten Kreisläufen in abgeschlossenen Zellen und Handschuhkästen (Gloveboxen) in der Nuklearindustrie

Technische Daten
    MedienMaterialWeitere Merkmale
    • Nennweite DN (mm): von 3 bis 25
    • Maximal zulässiger Druck*: 400 bar (5.801 psi)

    Alle Medien

    Hauptsächlich aus der 316 Edelstahlreihe

    • Drei Absperrungen
    • Ausführung mit weichen Federn für reduziertes Ein- und Auskuppeln
    • Verschiedene Dichtungen
    • Produktidentifikation

    *abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Downloads

    Filter zurücksetzen