Modulare Schnellkupplung RMI für Temperaturregelung

Perfekte Adaption an die verschiedensten Anwendung: Die Schnellkupplungen RMI bietet mit sieben Nennweiten und zwei Absperrvarianten größte Flexibilität. So sind sie bestens für die Werkzeugkühlung und Werkzeugtemperierung, beispielsweise von Formen an Spritz- und Druckgießmaschinen, geeignet.

Durch die hohen Durchflussraten optimieren die robusten Schnellkupplungen die Prozesszeiten. Der extrem dichte und zuverlässige Verschluss sorgt dafür, dass die Kreisläufe nicht entlüftet werden müssen.

ANWENDUNGEN

Temperatursteuerung bei Spritzgießmaschinen: Temperierkreisläufe am Werkzeug und an Versorgungsleitungen

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 37
  • Maximal zulässiger Druck: 16 bar (232 PSI) (*)

Kalt- und Warmwasser, Glykol-Wasser, Wärmeträgerflüssigkeiten.

  • Hauptteile: Messing
  • Nippelgehäuse (Grundlage ist Bohrungsdurchmesser):
    - Ø 06 – 09 – 12 mm: Messing
    - Ø 16 – 20 – 25 mm: Edelstahl (gehärtet)
    - Ø 37 mm: Hochbeständiger Edelstahl
  • Verriegelungselement: Edelstahl
  • Winkelabgang
  • Brückenstücke

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen