Sicheres Boxenstopp-Tanksystem SAF für Autos und Motorräder

Für eine erhebliche Reduzierung der Boxenstopp-Zeiten sorgt das Betankungssystem SAF. Durch die hohen Durchflussraten können Tanks sehr schnell befüllt werden. Da die Treibstofffreigabe und damit der Treibstofffluss erst nach dem vollständigen Verbinden erfolgt, ist das System äußerst sicher.

Als weiteres Sicherheitsmerkmal ist das Betankungssystem SAF mit einem FIA-geprüften Totmannschalter ausgestattet. Das System ist mit so geringem Gewicht wie nur möglich konzipiert und einfach zu handhaben.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelles Betanken von Rennsportwagen und Motorrädern während Boxenstopps bei Rennen und Übungsläufen

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 45
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: Schwerkraft

Kraftstoffe

  • Aluminium (Hauptmaterial)
  • 2 Dichtungsarten

Gerade oder gewinkelte Flasche verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen