Success story

Auf dem Weg zur grünen Energie mit Prodeval und Stäubli

Zuverlässiges, intuitives und sicheres Tanken von BioCNG – dank Stäubli-Lösungen

Aufgabe

Im Jahr 2018 begann Prodeval mit der Entwicklung von Betankungsstationen für alle Arten von Fahrzeugen (leichte, schwere, landwirtschaftliche usw.). 

Die von Prodeval entwickelten Zapfsäulen sind für den Endverbraucher bestimmt und müssen den Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Praktikabilität entsprechen.

Lösung

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Schnellkupplungssystemen wurde Stäubli von Prodeval für die Ausrüstung der gesamten Gasverteilungsanlage ausgewählt.

  • GMV 09-12 Zapfpistole: die GMV 09-12 Zapfpistole vereint Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und ist ideal für die Betankung von komprimiertem Erdgas (CNG) an Selbstbedienungstankstellen. Durch drehen des Hebels wird der Kreislauf mit einem einzigen Handgriff geöffnet, während ein integriertes Dekompressionssystem jederzeit ein sicheres Trennen der Verbindung gewährleistet.
  • Breakaway BRW 02-08: Dieses System, das zwischen der Tankanlage und der Zapfpistole angebracht ist, unterbricht den Gaskreislauf (mit oder ohne Druck), wenn ein Fahrzeug startet und die Füllkupplung noch nicht entkuppelt ist.

Die Lösungen von Stäubli garantieren sowohl Sicherheit als auch Benutzerfreundlichkeit und bieten dem Anwender ein zuverlässiges, intuitives und sicheres Betankungsgefühl.

Kundennutzen

Dank der Partnerschaft mit Stäubli kann Prodeval die höchste Sicherheit seiner Anlagen garantieren.

Aufgrund der gesammelten Erfahrungen und des positiven Feedbacks der Nutzer kann Prodeval nun eine größere Ausweitung von BioCNG-Tankstellen in Frankreich anstreben.

Durch die gemeinsame Nutzung ihres Know-hows und ihrer Kompetenzen erleichtern Prodeval und Stäubli den Zugang und die Nutzung von BioCNG und leisten damit einen Beitrag zum Übergang zu grüner Energie!

DER PARTNER

Als Experte für Lösungen zur Aufbereitung und Veredelung von Biogas in Biomethan unterstützt Prodeval aktiv Projekte, die auf diese 100% erneuerbare Energie setzen.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in diesem Bereich beschäftigt das französische Unternehmen heute mehr als 500 Mitarbeiter weltweit.

Ob für Wasseraufbereitungsanlage oder Verteilerstationen, Prodeval entwickelt spezifische Lösungen für jede Phase: von der Produktion bis zur Verteilung von Biomehtan

APPLIKATION

Schnellkupplung für die Betankung von Erdgasfahrzeugen

"Die Partnerschaft, die wir mit Stäubli aufgebaut haben, hat uns das nötige Wissen und die Sicherheit gegeben, die wir für unsere Projekte brauchen."

Caroline Chubilleau, Projektmanagerin - Produktentwicklung, Prodeval

Verwandte Produkte