MC4-Evo ready Original
sans sertissage,
rapide et fiable.

CONNEXION EN UN CLIC

Le connecteur PV sans sertissage de Stäubli : MC4-Evo ready

Raccordements sûrs : faciles et rapides à installer

Le MC4-Evo ready original sans sertissage vient compléter la gamme de produits PV DC de Stäubli pour les connexions des câbles de liaison des strings à l'onduleur des installations résidentielles. Le nouveau connecteur fournit des raccordements sécurisés, faciles et rapides à installer pour une fiabilité sur le long terme.

Aucun outil de sertissage

Montage rapide avec technologie Snap-in

Connexion fiable
certifié par TÜV Rheinland

Fonctionnement sûr


The crimp-free assembly


Caractéristiques principales du produit

  • raccordement de câble : aucun sertissage nécessaire, le contact est réalisé par une borne à ressort se fermant automatiquement, basée sur la technologie Snap-in
  • Aucune pièce individuelle, les connecteurs sont complets avec presse-étoupe pré-vissé : insérer le câble PV dénudé, visser le presse-étoupe, c’est terminé!
  • Interconnectable avec la gamme de produits MC4 Original

Technical literature for further information

 

Fiche technique 
Tension nominaleDC 1 500 V
Courant assigné30 A
Type de connexionClip à ressort (raccordement sans sertissage)
Sections de câbles4 mm² à 6 mm² 
Diamètre extérieur câble5,4 – 7,6 mm
Plage de température ambiante-40 °C ... +85 °C (IEC)
Limite supérieure de température115 °C (IEC)
Classe d’inflammabilitéUL94-V0
Matériel d'isolationPA
Certification TÜV Rheinland selon IECIEC 62852:2014+Amd. 1:2020

Partenaires autorisés à commander des produits photovoltaïques Stäubli


Le connecteur MC4 Ooriginal

Conçu et mis au point avec la précision de l’artisanat suisse. Il n’y a qu’un seul connecteur MC4 Original - celui de Stäubli.

 

Bankability with the Original MC4

Gamme de produits eBOS

Découvrez le portefeuille complet de produits eBOS tout au long de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque pour tout type d'application.

Connexions croisées

Approfondissez vos connaissances pour optimiser votre système PV et éviter les défaillances techniques dues à des connexions croisées de composants.  

Avoid cross-connections