CONNECTEURS POUR TIROIRS EMBROCHABLES

Douilles et broches en version simple et modulaire pour les tiroirs embrochables

La gamme de produits comprend des modules simples, des barrettes à 4 pôles et des connecteurs pour tiroirs embrochables de différentes tailles. Avec les modules simples, il est possible d’assembler jusqu’à 10 modules. La barrette 4 pôles permet des solutions plus compactes. Pour des courants plus élevés, différentes tailles de broches et de douilles pour tiroirs embrochables permettent des solutions système élaborées, par exemple des plaques multiraccords. Les raccordements à visser et à sertir ainsi que les différentes dimensions de contact offrent une grande flexibilité dans la conception du système. Ces broches et douilles cylindriques sont caractérisées par un ensemble flottant de la partie contact qui se traduit par un rattrapage de jeu et une compensation angulaire. La technologie MULTILAM assure une performance électrique maximale.

Avantages
  • Large gamme d’applications
  • Configuration du système modulaire
  • Approbation UL (modules unipolaires et quadripolaires)
APPLICATIONS
  • Connecteurs pour tiroirs embrochables
  • Connecteurs pour la construction de machines et d’appareils
  • Connecteurs pour systèmes d’alimentation et convertisseurs
  • Solutions multi-connexions et plaques multiraccords
  • Connecteurs pour les tests et le contrôle qualité
Principales caractéristiques
  • Possibilité d’alterner des contacts mâles avec des contacts femelles pour réaliser un détrompage avec un même Ø nominal
  • Protection contre les mauvaises insertions
  • Deux longueurs de broches pour contacts avancés
Design
  • Modulaire avec partie de contact flottante dans l’isolant
  • Matériau isolant : selon le type de produit ABS, PC, PA66
  • Protection contre les contacts à l’état déconnecté (P1/30-BS et P1/30-SSK)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DOUILLES ET BROCHES 
MODULAIRES

GAMME DE PRODUITS

Diamètres

2, 4, 6, 8, 10, 14 mm

Tension nominale

500/600 V

Courant nominal

jusqu’à 300 A

Intensité de court-circuit (1s)

jusqu’à 12 kA

Cycles d’embrochage

jusqu’à 5,000

Température maximale en fonctionnement

125°C

Norme

UL1977, UL94-V0