- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les connecteurs MULTILAM Stäubli sont usinés en laiton avant d’être dorés ou nickelés.
Un contact à lamelles est monté flottant dans une gorge. Elle est découpée dans une tôle rigide en alliage de cuivre dur, laminée et formée de manière à bomber les lamelles vers l’extérieur.
Stäubli a développé la technologie MULTILAM pour offrir le meilleur compromis technique entre robustesse mécanique et hautes propriétés électriques. Le ressort des lamelles fournit une pression constante à l’état connecté tout en offrant une force d’insertion réduite. Une capacité de transport de courant élevée, ainsi qu’une résistance minimale de contact et un faible auto-échauffement garantissent un contact sûr et fiable.
MODÈLE | MULTILAM « DROITE » |
|
|
| MULTILAM « TORSADÉE » | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal | Ø 2 mm | Ø 2.5 mm | Ø 2.8 mm | Ø 3 mm | Ø 4 mm | Ø 4 mm |
Courant nominal max. | 25 A | 25 A | 25 A | 30 A | 50 A | 50 A |
Résistance de contact, version dorée
| 0.4 mΩ | 0.5 mΩ | 0.5 mΩ | 0.5 mΩ | 0.3 mΩ | 0.2 mΩ |
Résistance de contact, version nickelée
| 2 mΩ | – | – | – | 0.8 mΩ | 0.4 mΩ |
Température limite supérieure | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C | 150°C |