Electric bus with AKASOL battery system
E-MOBILITÉ SUCCESS STORY

Innovation en e-mobilité : Systèmes de batteries modulaires haute performance

Le leader technologique AKASOL, basé à Darmstadt, sait convaincre avec ses systèmes de batteries haute performance modulaires et innovants destinés aux véhicules industriels électriques et hybrides. Les constructeurs internationaux d’automobiles peuvent compter sur la fiabilité et l’évolutivité des batteries. Equipées de connecteurs CombiTac pré-câblés, robustes et compacts, AKASOL AG peut garantir à ses clients un fonctionnement durable et sûr des véhicules électriques.

Ce qui n’était, au début, qu’un groupe universitaire en technologie solaire à l’Université technique de Darmstadt est devenu aujourd’hui un leader international et acteur mondial dans le domaine des systèmes de batteries lithium-ion modulaires à haute performance pour le secteur des véhicules industriels. Le siège de l’entreprise est basé à Darmstadt, en Allemagne. Les systèmes de batteries innovants d’AKASOL sont utilisés dans les véhicules industriels électriques et hybrides pour transporter des passagers et des marchandises aussi bien par voie routière, ferroviaire ou par voie d’eau que dans l’industrie.

Pionnier des systèmes de stockage pour l’e-mobilité

Dans les années 90, un groupe de jeunes étudiants de l’Université technique de Darmstadt s’est vu décerner plusieurs titres mondiaux pour les véhicules solaires développés. Les travaux de recherche ont débouché sur des projets de systèmes de batteries à faible consommation, fabriqués en série pour des applications entièrement électriques. Leur ambition était également de développer des batteries économiquement rentables et performantes pour divers véhicules électriques dont l’utilisation est quotidienne. L’esprit visionnaire et la volonté de mettre en œuvre des concepts d’entraînement alternatifs constituent toujours le fondement du succès commercial d’AKASOL. Aujourd’hui, les produits de haute technologie développés par AKASOL font partie intégrante des concepts des principaux constructeurs mondiaux de véhicules industriels.

Une connexion robuste pour les batteries haute performance

La gamme de produits modulaire et flexible d’AKASOL se caractérise par une très haute densité énergétique et une gestion thermique extrêmement efficace qui permettent une conception compacte et particulièrement évolutive. Pour le développement d’un système de batteries haute performance et modulaire, il était nécessaire de recourir à une solution de connexion performante, robuste et fiable. Celle-ci doit également disposer de la certification requise pour le secteur automobile.

Une solution sur mesure pour une sécurité absolue

En collaboration avec AKASOL, une solution a été configurée sur la base du système modulaire CombiTac de Stäubli, dont la flexibilité est telle qu’il permet d’obtenir un gain de performance de 30 % dans le design de la batterie, sans même en modifier la conception. Dans le même temps, les spécifications de raccordement d’AKASOL ont été mises en œuvre par Stäubli avec des câbles assemblés.

Ces raccordements, qui transmettent des courants de puissance mais aussi des signaux de données entre les différents modules de batterie et également vers l’électronique de puissance, permettent d’intervenir en toute sécurité lors de la maintenance des batteries. En débranchant simplement le module d’alimentation de la batterie, il est possible de travailler en toute sécurité et sans aucune tension. Cela permet, par exemple, de remplacer ici les fusibles sans recourir à un électricien qualifié et à un personnel de sécurité supplémentaire. Cette solution garantit une absence totale de tension au niveau du module de puissance.

Parallèlement, la connexion modulaire garantit également une installation rapide et sûre lors de l’assemblage des différents modules de batterie. Grâce à la robustesse de sa conception et à sa haute qualité, la solution CombiTac peut supporter de fortes vibrations pendant son fonctionnement. En outre, à la demande du client, un circuit imprimé supplémentaire pour l’ingénierie de sécurité a été installé pour la surveillance de l’électronique de puissance avec le bus CAN qui rend la solution encore plus sûre.

Un partenaire et un consultant technique

Sa fiabilité et sa robustesse étant déjà éprouvées, le système de connecteurs CombiTac de Stäubli a pu marquer des points auprès des ingénieurs d’AKASOL. Ces derniers ont également été convaincus par la flexibilité et la compétence professionnelle des équipes de Stäubli dans la mise en œuvre des spécifications techniques supplémentaires et des exigences de sécurité élevées de constructeurs de véhicules industriels. Grâce à la solution de câblage personnalisée, les modules de batterie peuvent être montés de manière sûre et efficace.

Pour les clients d’AKASOL, la solution de connecteurs Stäubli utilisée dans les systèmes de batterie haute performance, garantit un fonctionnement sûr et durable des véhicules électriques et une sécurité maximale lors de la maintenance.

« Stäubli a immédiatement compris comment mettre en œuvre les exigences de sécurité strictes de nos clients en fonction des différentes spécifications et s’est montré très flexible pour répondre à nos besoins et aux attentes de nos clients »,

déclare Wladislaw Fischer, responsable des achats chez AKASOL.

APPLICATION

Marché : Mobilité électrique Électromobilité
Solution produit :Connecteurs industriels - CombiTac
Application: Connexion destinée au transfert de signaux électriques et de données de modules de batteries

Propriétés :

  • Configurables individuellement
  • Résistants aux vibrations
  • Particulièrement fiables et robustes

AVANTAGES CLIENT :

  • Mise en œuvre flexible d’exigences de sécurité élevées supplémentaires 
  • Montage rapide et sûr
  • Fonctionnement sans faille et durable des véhicules électriques
  • Sécurité maximale lors de la maintenance
Wladislaw Fischer, Head of Purchasing, AKASOL AG

Wladisalw Fischer, responsable des achats, AKASOL AG

CombiTac in an AKASOL battery solution

Le système de connecteurs CombiTac transporte le courant électrique et les signaux de données

High-voltage test of AKASOL high-performance battery

Test de connexion de la batterie

Connecting the two high-performance battery layers

Connexion des deux niveaux de batterie haute performance

CombiTac cable assembly for AKASOL

Solution de câblage sur mesure et assemblée pour la connexion rackable de l’électronique de puissance