Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Poignée de sécurité CMV type 2-3 pour le remplissage de gaz naturel

Ces poignées de remplissage CMV constituent une solution simple et économique pour le remplissage des parcs de véhicules. Le verrouillage automatique permet une connexion très rapide, et la grande zone de contact évite d'endommager les réceptacles lors du remplissage. Leur profil ergonomique permet un effort minimal lors de la connexion. Les poignées CMV sont totalement conformes aux normes ANSI/CSA NGV1 et ISO 14469.

 

APPLICATIONS

  • Poignée de remplissage rapide ou lent des véhicules au gaz naturel comprimé (GNC)
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques
  • Diamètre nominal DN (mm) : 08
  • Pression maximale admissible* : 315 bar

Gaz naturel

Aluminium, acier inoxydable et laiton

Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements conformes à la directive 2014/34/EU (ATEX) et elle respecte la directive 2014/68/EU.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres