Raccords hydrauliques très haute pression THX/TM pour télémanipulation

Avec leur corps carré, leurs faces striées et leur cône de pré-centrage, les raccords rapides THX/TM sont parfaitement adaptés à la télémanipulation et à la préhension avec des pinces. Leur technologie antipollution permet la connexion et la déconnexion des circuits sans égoutture.

Conçus pour les applications hydrauliques à haute pression, ils garantissent d'excellentes performances jusqu'à 700 bars. Ces raccords sont une solution sûre et idéale pour la connexion des énergies dans des applications nucléaires et sous-marines.

APPLICATIONS

Connexions hydrauliques en cellules, démantèlement des installations nucléaires, alimentation d’outillages.

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 6
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 700
  • Huile
  • Eau

Pièces principales en acier inoxydable haute résistance

  • Indicateur visuel de position accouplée
  • Possibilité de solutions complètes avec flexibles de couleur noire ou rouge permettant d’identifier les circuits aller et retour

*selon modèle et conditions d’utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres