Hochdruck-Schnellkupplungen THX / TM für Fernhantierung

Mit gerippten Vierkant-Flächen und einem Zentrierkegel als Einführhilfe sind die Schnellkupplungen THX /TM  perfekt für die Fernhantierung mit Greifzangen angepasst. Das leckagefreie System erlaubt tropffreies Trennen und Verbinden der Hydraulikkreisläufe.

Für Hochdruckanwendungen bis 700 bar (10152 PSI) konzipiert bieten diese Schnellkupplungen eine hervorragende Performance, sie sind sicher und die ideale Lösung für Hydraulikverbindungen von Nuklear- und Unterwasseranwendungen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Hydraulikverbindungen in abgeschlossenen Zellen, Rückbau von nuklearen Anlagen, Werkzeugversorgung

Technische DatenMedienMaterialWeitere Besonderheiten
  • Nennweite DN (mm): 6
  • Maximal zulässiger Druck*: 700 bar (10.150 PSI)
  • Öl
  • Wasser

Hauptkomponenten aus hochfestem Edelstahl

  • Optische Anzeige der eingekuppelten Position
  • Optional mit schwarzen und roten Schläuchen zur Identifizierung von Vor- und Rücklaufleitungen als Komplettlösung möglich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen