Raccord rapide à passage libre RPL pour thermorégulation

Cette gamme complète de raccords rapides à la fois économiques et efficaces comprend également des abouts, des pontets, des rallonges et des versions coudées. Les bagues rouges et bleues permettent l'identification instantanée des circuits d'eau chaude et froide. Les raccords rapides RPL sont dotés d'un verrouillage de sécurité et d'une connexion automatique.

 

APPLICATIONS

Connexion des circuits de thermorégulation, en particulier les circuits de refroidissement des moules sur les presses à injecter

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Eau chaude ou eau froide

Laiton nickelé

Un raccord à simple obturation est disponible

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres