Raccord sans égoutture en aluminium pour thermal management SPT/CG

Conçus avec des matériaux très robustes et un verrouillage à billes, les raccords rapides SPT sont particulièrement durables et résistants à la corrosion.

Leur compacité et leur légèreté facilitent leur intégration sur les équipements. Le design antipollution à faces planes empêche toute perte de liquide lors de la déconnexion et rend ces connexions rapides particulièrement adaptées aux environnements électriques et électroniques.

 

APPLICATIONS

Connexion des circuits de refroidissement pour  :

  • Composants électroniques : calcul haute performance, centres de données, radars, imagerie médicale...
  • Refroidisseurs d’eau
  • Applications de thermorégulation
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal (mm) : de 05 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 40
  • Eau glycolée
  • Huile caloporteuse
  • Esters
  • Eau de refroidissement
  • Kérosène
  • Alliage d'aluminium avec traitement de surface
  • 4 types de joints disponibles

En option : un détendeur de pression pour empêcher la pression de monter lorsque le circuit est exposé à une source de chaleur pendant le stockage.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres