- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Toujours en recherche d’innovation dans la formulation et la présentation des plats, avec une réactivité dictée par les tendances de consommation, le secteur des plats cuisinés à tout à gagner à robotiser ses lignes. Adaptables, les robots Stäubli peuvent effectuer des opérations à haute cadence pour de grandes ou de petites séries : manipulation de charges lourdes, dépose de marquants, de dosage ou de signature des plats, dévracage 3D, panachage, dépose d'accessoires.
Le chariot élévateur autonome FL1500 sort une palette de l'entrepôt frigorifique.
Un TX2-200 HE prélève les caisses sur la palette et les transfère vers la station de dévracage.
Un TX2-60 HE assure le dévracage 3D des steaks crus pour les déposer sur le convoyeur. Un SCARA TS2-100 HE les place ensuite dans des plateaux repas.
Un deuxième TS2-100 HE ajoute des sachets de sauce sur les plateaux, avant d’être mis sous blister.
Un élévateur autonome FL1500 est prêt à transporter des palettes de différents produits entre les lignes de production.
Un robot TS2 prélève les barquettes en sortie d’operculeurse et assure la mise en carton.
Un TX2-90 XL prélève les plateaux sous blister et les place dans une palette métallique.
Un TX2-200 empile les cartons prêts à être expédiés sur une palette UE.