满足各种需求的解决方案

在充满灵感的工程设计、热忱的好奇心和专业技术知识的驱动下,我们不断设计出独具创新性和通用性的连接器,确保能够应用于常规或特殊环境之中。

Aerial view of the solar power plant on the top of the mountain at sunset
连接美好生活

可靠、安全和耐用的电连接解决方案

史陶比尔以客户为中心,为美好生活提供连接解决方案。 我们坚信长期和稳固的合作伙伴关系,能够实现互利共赢。

史陶比尔电连接器事业部基于可靠的MULTILAM技术研发先进连接解决方案。我们的解决方案应用于可再生能源、工业自动化、输配电、铁路、焊接自动化、测试测量、医疗设备和电动交通等行业。

丰富的标准化和定制化产品以其耐用、高效和高性能而闻名。CombiTac模块化连接器系统、MC4系列光伏连接器,以及QCC快速充电连接器是业内知名产品。

您愿意将功能开发需求托付给史陶比尔,这是对我们的极大认可,我们每天都在努力以赢得这份信任。得益于丰富的专业知识和成功案例,我们可以为您提供可靠、安全和耐用的连接解决方案,助推您的事业向前发展。史陶比尔为美好生活提供连接解决方案。

寻找你的行业

重置过滤器
新闻中心
显示全部