将性能提升到新的水平

在我们的产品和专业知识的帮助下,确保您的应用程序安全可靠地运行。

Two Engineers Using CAD Programming Software On Laptop
培训与服务概述

专家为您服务

我们致力于服务世界各地的客户,旨在提高其工业生产力,同时确保生产的高质量、可靠性和安全性。作为领先的连接解决方案制造商,史陶比尔电连接器能够满足各种电力、数据、流体和气体连接需求。对质量和创新的不懈追求是史陶比尔的原动力,并通过悠久丰富的行业经验得以传承。我们的解决方案经由专业、热情及技术娴熟的员工,通过精心设计、生产和优化而成。史陶比尔致力于提升设备及应用的可靠性、效率、性能和可用性,以提升客户的生产率并优化整体拥有成本。

我们是通过权威认证的制造商,并以遵守各个市场及当地法规的要求为傲。不言而喻,符合国际标准是我们的基础。为此,我们保证所有产品均符合或超过相关行业标准。史陶比尔非常重视现场数据、基于客户需求参数的测试以及长期内部测试。国家和国际性标准组织会定期审查我们在全球各地的测试实验室。同时,我们也积极参与相关标准委员会,以便快速适应新变化。

史陶比尔电连接器都是基于久经考验的MULTILAM技术,它可以实现大电流传输以及出色的耐用性。即使在最严苛的场景下,MULTILAM仍能够提供高效、可靠和安全的连接方案。我们部分产品可实现超一百万次插拔。

一流的质量是我们成功的关键。

当谈及我们的产品和服务时,我们只会尽己所能做到最好。我们努力在所有领域实现最高质量,包括在我们使用的材料以及生产设施和工艺方面。我们的解决方案基于持久性、性能和连续性原则。在选择供应商和合作伙伴方面,我们十分谨慎,并且会在透明、开放、可靠和尊重的基础上与之建立伙伴关系,将他们视为各自领域的专家。

我们的质量管理体系使我们能够持续地监测和改进我们的工艺流程,并保证向客户交付尽可能高的产品和服务质量。我们会定期进行审计,以审查适用的标准。

我们对质量的要求涵盖公司所有领域,自 1993 年以来,史陶比尔电连接器一直获得 ISO EN 9001 认证。

我们意识到我们作为公司应承担的责任。我们致力于可持续发展,并且始终追求在公司目标和自然与社会环境(包括客户、供应商、股东、员工和环境)要求之间建立建设性平衡。

我们的环境政策规定了我们积极的环境管理框架:以可持续的方式保护空气、水和土壤以及动植物等自然资源。

为此,我们致力于遵循以下原则:

  • 尽可能在开发、制造和销售的产品中使用环保或可重复使用的无害材料。
  • 在考虑经济效益的同时,根据能源消耗、排放和废物等环境问题来选择生产方法。
  • 定期监测和评估我们的生产活动及其对环境的影响,确定进一步减少这种影响的措施,同时还需考虑相关的经济条件。
  • 在采购组件和服务时,选择同样致力于环境可持续性的合作伙伴。
  • 遵守国家相关法律和其他要求,并努力在全公司范围内实现高水平的职业安全、健康和环境保护。
  • 努力通过培训来提高员工的环保意识,使他们能够为环境保护以及职业健康与安全贡献出自己的一份力量。
  • 与所有相关方保持开放和建设性的关系,如客户、供应商、邻里街坊和主管当局。