工业机械与设备

我们的电连接器产品组合和范围非常契合现代制造理念。许多行业如测试、物流、AGV等领域中的应用,要求连接坚固耐用、使用寿命长和稳定。测试线、工厂自动化以及相关工业设备对最佳生产效率日益增长的需求,要求即使在严苛条件下也能运行安全。

大型机械的功能变得更加强大,而模块化生产导致可更换零件的使用增加。这就需要连接器为零件的快速切换提供必要的电源、数据和信号。

工业机械解决方案需要可靠的连接来传输电力、信号和数据。现代的连接器概念提供模块化设计,可应用于机架或面板安装以及合适的外壳内。

为了确保生产过程能够长时间连续、不间断地运行,并且输出无误,自动生产线设备需要可靠的连接器以实现高插拔次数。

与我们专家一起来使用专用工具,选择和设计连接解决方案,并集成到您的机械设备中,满足您对电气性能、抗振动和抗冲击性以及节省空间的高要求。

按产品查询

重置

CombiTac应用

CombiTac非常适合对连接器质量和耐用度有较高要求的应用,如工具快换装置、自动压力机、包装和封口机、电源和控制电源,以及焊接机器等。在高振动和高插拔力的情况下依然可以保证稳定、持久的连接。

智慧工厂解决方案

制造业:应用于智慧工厂的单元化工作站配备模块化连接系统

Teaser image with modular production cubes at Korean Smart Factory connected with Stäubli CombiTac