目录详细介绍了CombiTac系列的每个产品、应用领域、使用信息、特性和所有必要的技术参数。
对于需要集成多种连接类型的紧凑型模块化连接器的应用,CombiTac是专业之选。发现您的需求,找到最适合的产品 – CombiTac direqt 或 CombiTac uniq。
最新一代模块化连接器,可用于电源、信号和气体连接,插拔次数高达 10,000 次。操作便捷、无需工具的click-and-connect快速安装系统,为您节省装配时间。
该模块化连接器可用于电源、信号、数据、气动和液体连接,插拔次数高达 100,000 次。提供最优性能,且可定制满足精准的技术要求和尺寸规格。
这些连接器符合铁路行业的特定要求,特别适用于铁路机车车辆。 它们基于我们的模块化连接器系统CombiTac的组件