模块化连接器

EvoTrak,实现真正的模块化 –
从高功率到中等功率均可适用

EvoTrak 系列用于铁道车辆牵引链主要功能之间的电气连接,具有多功能、适应性强的特征。模块化解决方案有 1 极至 4 极可供选择,结构紧凑、灵活,符合所有现行标准,且通过了铁道车辆测试。其产品组合便于操作,提供一站式解决方案集合。

EvoTrak 系列可满足不同的市场需求,产品包括适用于于高功率应用的 EvoTrak MPC (原名 MPC),以及专门为中等功率应用设计的新型金属外壳连接器EvoTrak lite,这种模块化连接器可以完全满足您的需求。

集成MULTILAM表带触指技术保证了较长的使用寿命,这得益于在最苛刻环境下依然保持极低的接触电阻和高可靠性。

我们的服务遍布全球,为客户的特定需求提供本地支持——可满足不同环境和区域下特定技术条件的结构紧凑型模块化解决方案。

EvoTrak - 模块化连接器

EvoTrak 系列用于铁道车辆牵引链主要功能之间的电气连接。是一款适用于多种应用的多用途、紧凑型模块化解决方案。

EvoTrak – 根据需求配置解决方案:

查找更多适合您需要的产品:

重置