多极连接解决方案

用于恶劣环境的多极连接器

恶劣的环境条件使所有设备面临严峻挑战。 电连接器为保证完美的运作,必须每日稳定 运行并不受干扰。用于恶劣环境的Stäubli连 接器满足这些需求。 久经考验的Stäubli MULTILAM科技保证了最 大限度的稳定性,并伴有低电阻,从而有极小 的能源损耗和较低的插入力,即使是多个电 接触。

铁路工程

运用在铁路工业的电连接器每天都会遭受到 极端恶劣的天气条件。强烈的温度变动(例如: 高山地区的雪和冰),高机械拉力,震动和污染 不能影响电力、信号和数据传输的稳定性。 Stäubli研发出坚固的外壳,手柄甚至可以 在 打 开 状 态 下 承 受 锤 子 的 打 击 。Stä u b l i MULTILAM科技即使在强烈冲击和巨大温度 波动时都能确保持续的接触。有15°出口角的 插头可以减少电缆机械拉力,简化传动连接。 

采矿业

Stäubli提供了在特殊环境下的可靠解决方 案,包括灰尘,冲击,并保证持续的运作。作为 特殊定制解决方案的专家,我们的连接解决 方案不仅可以用在可移动的机器,例如挖掘 机、钻机,也可用在运输和更多处理系统,如 卡车,火车或研磨机器,筛分和清洗设备。

海洋应用

在港口和船上,连接器暴露在海水中,空气中 的盐含量也比大多数区域高。在这类环境中 的长期使用不仅需要防水的特性,也需要特 别坚固的外壳。用于严苛环境的Stäubli连接 器满足这些需求,并能根据客户需求配备不 同的接触件。连接器可以在港口和近岸区域 满足多种不同应用要求。

依据客户需求提供特殊定制

通用数据 
额定电压至 1000 V
防护等级,连接状态 
                     未连接状态
IP65, IP69
IP2X
接地从 DC 50 V/75 V 指定
Ø 电缆密封套M50
壳体材料铝(粉末喷涂)
安装,插针端
           插座端
面板安装
浮动安装