史陶比尔车载解决方案

PerforMore:动力系统连接器

PerforMore 符合基于 LV-215标准 对电动汽车的安全性、可靠性和性能的严格要求。凭借其两步解锁系统,PerforMore还具有紧凑设计和简易操作的特性。

两极连接器与车辆内的各种 DC 接口兼容,包括大功率充电 (HPC) 系统。PerforMore 是连接高压电池、逆变器和高压配电装置 (HVDU) 的理想解决方案。

产品特点

PerforMore 大连接器概述

PerforMore 最重要的数据概述。我们也很乐意提供更多信息,并回答关于您具体需求的问题。请随时联系我们。

  • 成熟的 MULTILAM 连接技术
  • 紧凑 10 mm 连接设计,优化的性能特性
  • 低接触电阻
  • 长久可依赖的连接系统
  • 结构紧凑,节省空间

  • 插合状态下,依照 IEC 60529标准,防护等级为 IP68 和 IP6K9K
  • 抗振性,适用于高达 180°C 的工作温度

  • 具有两步解锁系统的高压互锁回路 (HVIL),因此HVIL和动力触子存在断开时间间隔:
    • 解锁第一步,HVIL 会被切断
    • 解锁第二步,带电部件才会断开 触子
  • 未插合状态下的 IP2X 触摸保护
  • 防止意外断开,这可能会导致危及生命的电弧闪光

  • 多个接触点,确保高屏蔽效能
  • 360° 屏蔽:屏蔽触子在电源触子周围均匀分布

适用于高技术要求的各种直流电源接口:

  • 逆变器/电力电子设备
  • 电池或电池配电箱
  • 充电插座直流连接
技术规格

 

PerforMore

额定电流

可达 600 A额定电压

额定电压

DC 1000 V

导体截面积

依照LV 216,50、70 和 95 mm2

测试电压

AC 4260 V, 1 min/50 Hz


3D CAD 库

作为一项附加服务,我们会向您提供我们的 3D CAD 数据的安全访问权限,以便轻松集成到您的项目规划中。

请注意:点击上方/下方链接会将您重新导向到我们的 3D CAD 门户网站,该门户网站托管在不同的服务器上。


文档

您可以点击此处获得所有必要文件的下载链接:目录、装配说明、证书等。这些文件将帮助您选择系统组件和正确的尺寸。您的销售代表很乐意为您提供帮助及更多信息。