MULTILAM 技术

MULTILAM flexo 集出色的性能和较低的成本于一身

MULTILAM flexo 型 ML-CUX 是一款双组分MULTILAM,适用于具有挑战性的大功率连接解决方案。它凭借独特的设计将电气和机械性能完美地结合在一起,因此拥有出色的载流能力,即使在大直径的插头和插座中也具有很高的灵活性易于组装的特点。采用拉伸原理而具有大范围弹性形变量的ML-CUX支持高公差和偏差,为装配和制造提供了具有关键优势的连接方案。ML-CUX 能够满足客户对紧凑性、高功率密度降低总拥有成本 (TCO) 的要求。它保证了持久、可靠和低损耗的能量传输。

 


ML-CUX可以实现具有高功率密度的紧凑型连接方案,允许较大的制造公差。装配灵活,性价比极高。


优势
  • 极高的功率密度,可帮助打造节省空间和成本的连接器解决方案
  • 极高的短路载流能力
  • 极高的公差和偏差补偿能力
应用
  • 要求严苛的连接解决方案
  • 输配电 (PTD) 等应用中的大电流连接器
  • 要求高公差和偏差补偿的连接器
  • 断路器、隔离开关和母线连接器
  • 插拔、滑动和旋转连接
  • 动态和静态连接解决方案
主要特点
  • 卓越的电气与机械性能
  • 高插拔和滑动寿命
  • 可在直槽中安装,经济高效
设计
  • 铜页片连接在不锈钢条带上
  • 采用铜和不锈钢材质
  • 镀银
技术规格

MULTILAM flexo

ML-CUX

直径范围

> 40 mm

宽度

18.7 mm

额定电流

一组单元 120 A

短路电流 (1s)

一组单元 2,200 A

峰值电流承受能力

一组单元 5,600 A

插拔次数

10 000

工作温度

150°C