MULTILAM 技术

MULTILAM torsio 可满足广泛的连接要求

与“lineo”系列类似,MULTILAM torsio 系列包含多种类型的 MULTILAM。它们是采用不同弹簧原理的单组分MULTILAM。它们的弹性来自于金属页片中的扭转区域,在金属带和单个页片之间建立了扭转式弹性链接。它们提供了永久而充足的接触力,并且通过与每个页片的短电流路径相结合,可提供更高的载流能力。由于 MULTILAM torsio 类型多样,它可以轻松满足广泛的需求。

 

优势
  • 载流能力高
  • 适用于圆形、平面和叉形连接器
  • MULTILAM 板条具有不同厚度
应用
  • 输配电 (PTD) 等应用中的大电流连接器
  • 静态和动态连接
  • 插拔、滑动和旋转连接
  • 叉型和平面连接
  • 压入式连接
  • GHz 范围内的高频率连接
  •  
主要特点
  • 极好的导电性和导热性
  • 广泛温度范围内的高可靠性
  • 高抗振性
设计
  • 表带中含有扭转区域的并联页片
  • 铜合金
  • 镀银
技术规格

MULTILAM torsio

各种类型

直径范围

> 3.5 mm

宽度

最小 11/最大 26 mm

单页片的额定电流

单页片最高 45 A

短路电流 (1s)

单页片最高 1700 A

峰值电流承受能力

单v片最高约 6500 A

插拔次数

高达 10 000

工作温度

180°C