储能连接器用于将变频器的 DC 侧连接至 BESS。此款连接器配有倾斜 45° 的插合面,可确保与光伏组件串连接器的紧密插合。
此款原装 MC4-Evo stor 电缆耦合器具备 MC4-Evo 的可靠性能,用于将变频器的 DC 侧连接至 BESS。符合 IEC 62852 及 UL 6703 认证的额定 DC 1500 V。 此款连接器的插合面倾斜 45° ,可确保与光伏组件串连接器的紧密插合。
此款原装 MC4-Evo stor 面板插座具备 MC4-Evo 的可靠性能,安装在变频器外壳和 BSS 外壳内。符合 IEC 62852 及 UL 6703 认证的额定 DC 1500 V。此款连接器的插合面倾斜 45° ,可确保与光伏组件串连接器的紧密插合。
MC4-Evo AC是储能应用中交流连接的理想之选。结构紧凑和通用设计,适合于诸多低压直流侧应用。 可在工厂预装,是一个简单的“即插即用”产品。