产品组合

工具和配件

这里有为整个原版 MC4 系列产品的专业安装而设计的所有工具。

eBOS 部件装配可以决定光伏项目的成败。对可融资能力、安全性、效率和盈利能力产生重大影响的往往是小细节。使用史陶比尔优质工具套件进行光伏连接器现场安装,可以提高光伏直流连接的质量。

史陶比尔安装教程:MC4和MC4-Evo 2

光伏系统需要持续可靠运行超过25年。因此,当进行光伏系统布线时,关键在于正确及安全的安装和使用专业工具进行压接。请遵照安装说明里的步骤,进行史陶比尔光伏连接器的安装和压接。使用史陶比尔专业工具安装光伏连接器,能够提升光伏系统直流侧连接的质量。
















Technical Assembly Instructions

For quality and safety reasons, please check out the respective assembly instructions.

重置