医疗连接器

用于电位均衡的 POAG 终端、连接器和电缆

IEC 60364-7-710 标准要求对所有 1 类和 2 类医疗场所提供额外等电位连接保护。额外的电位均衡旨在均衡可能同时碰触的不同金属部件之间的电位,或者减小医学电气设备主体和其他物体导电部分之间操作时可能出现的电位差。
Stäubli 连接器形状为特殊设计,以便避免使用中的意外断开,同时可在不借助工具的情况下,移除导线。
目录中所列的用于电位均衡产品均参考了 IEC 60601-1 中对电位均衡导体的要求,并依照 DIN 42801 TÜV 类型进行了测试。

产品概述
  • 面板安装插座
  • 自组装插座和插头
  • 连接导线
  • 接线盒
应用
  • 医院或医生办公室医疗设备的电位均衡
技术规格
  • TÜV 认证
  • 镀镍触子
  • 可靠的 MULTILAM 连接

史陶比尔还为您提供...