单极工业连接器

MULTILAM 插头

Stäubli MULTILAM 插头采用黄铜加工制作,镀金或镀镍。
凹槽作为在内MULTILAM 可自由移动的安装槽。该凹槽为刚性冷拉铜合金板材冲孔、滚压、成形制作,因此页片向外凸出。
MULTILAM 技术研发用于提供介于机械强度和高电气特性之间的最优技术成果。页片的弹簧作用可在插合情况下提供持续压力,同时可以减少插入力。截流能力高、接触电阻小、自发热低,可实现安全、可靠连接。

优势
  • 用于 OEM 集成的紧凑、可靠、经济高效的插头连接
  • 根据额定电流,多种尺寸可供选择(从Ø 2 mm 到 4 mm)
  • 多种电缆端口可用(螺纹、压接、焊接)
  • 可根据需求定制
应用
  • 机械制造和集成商
  • 医疗技术
  • 汽车行业
  • 测量技术
  • 指导和教育行业
  • 照明技术
  • 研究和实验室
主要特点
  • 载流能力高
  • 接触电阻小
  • 自发热低
  • 极度耐用,且防碰撞
  • 高抗振性
设计/型号
  • MULTILAM 型号“直线型”:Stäubli 传统成熟设计,电气和机械性能佳
  • MULTILAM 型号“扭转型”:优化插头连接,实现更低接触电阻 
  • 镀镍或镀金型号,减少接触电阻
配件
  • 塑料绝缘,垫圈和螺母
Technical specifications

型号

MULTILAM “直线型”

 

 

 

 MULTILAM “扭转型”

标称直径-Ø

Ø 2 mm

Ø 2.5 mm

Ø 2.8 mm

Ø 3 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

最大额定电流

25 A

25 A

25 A

30 A

50 A

50 A

接触电阻 ,

镀金型号

0.4 mΩ

0.5 mΩ

0.5 mΩ

0.5 mΩ

0.3 mΩ

0.2 mΩ

接触电阻 ,

镀镍型号

2 mΩ

0.8 mΩ

0.4 mΩ

温度上限

150°C

150°C

150°C

150°C

150°C

150°C