圆形非绝缘连接器

单极非绝缘插座和带“AR” 自锁系统的插头

“AR” 自锁系统的插座和插头为您提供更高的用户安全性和工艺可靠性。自锁系统可防止连接器在负载下意外分离。各种连接终端也为您提供了极高的应用灵活性。可根据要求提供其他尺寸或材料的特殊连接,以及更高温度或插拔频率的特殊镀层。集成MULTILAM 技术具有抗振动、抗冲击和抗撞击的能力,确保提供恒定的低接触电阻和长使用寿命。

优势
  • 自锁系统可提供用户安全性和工艺可靠性
  • 高应用灵活性
  • 标准化的直径使连接更加经济有效
应用
  • 适用于大电流连接器和信号触点
  • 低压、中压和高压装置中的连接器
  • 供电连接器
  • 测试、测量和质量控制用连接器
  • 研发用连接器
主要特点
  • 多种端子供您选择:压接、螺纹和压入式
  • 额定电流高,短路承载能力强
  • 恒定的低接触电阻
设计
  • 黄铜、压接套管:铜
  • 镀银(标准)
  • 采用 MULTILAM torsio
技术规格

插座和插头

产品种类

直径范围

6/ 10/ 14 mm

额定电流 @ 80℃

可达 300 A

短路电流(1s)

可达 12 kA

峰值电流承受能力

可达 35 kA

插拔次数

可达 5,000