圆形非绝缘连接器

单极插座和非绝缘插头

标准直径的插座和插头,产品种类丰富,可根据特定应用选择最合适的连接器尺寸。对于插座和插头的互相连接以及它们与导线的连接来说,有多种端子供您选择,具备高应用灵活性。可根据要求提供其他尺寸或材料的特殊连接,以及更高温度和插拔频率的特殊镀层。MULTILAM 技术具有抗振动、抗冲击和抗撞击的能力,确保提供恒定的低接触电阻和长使用寿命。 

优势
  • 高应用灵活性
  • 恒定的低接触电阻
  • 标准化的直径使连接更加经济有效
应用
  • 适用于大电流连接器和信号连接器
  • 低压、中压和高压装置中的连接器
  • 机械和设备工程用连接器
  • 供电连接器
  • 测试和质量控制用连接器
  • 研发用连接器

 

主要特点
  • 端子:压接、螺纹、外部带MULTILAM的压入式
  • 额定电流高,短路承载能力强
  • 标准直径范围广,特殊直径可根据要求提供
设计
  • 黄铜、压接套管:铜
  • 镀银(标准)
  • 采用 MULTILAM torsio
技术规格

插座和插头

产品种类

直径范围

2 – 100 mm

额定电流

可达 6,300 A

短路电流 (1s)

可达 120 kA

峰值电流承受能力

可达 550 kA

插拔次数

可达 5,000

最高工作温度(特殊镀层)

150°C