FLEXIPLAST-E / FLEXIPLAST-1V

高柔韧性的基础绝缘绞线。

典型应用
中等机械应力条件下的移动部件内部线路。实 验室中对高柔韧性连接导线的低压应用。 与 PVC 绝缘导线相比,TPE 绝缘导线的应用 温度范围更广。TPE 的绝缘阻抗远大于 PVC,且其中不含氯成分,因此也为环保做出了有价 值的贡献。

订货号

型号

额定电压

额定电流

60.7170- *

PLAST-E 0,15

500

4

60.7175- *

PLAST-E 0,25

500

6

60.7180- *

PLAST-E 0,50

500

10

60.7185- *

PLAST-E 0,75

500

15

60.7190- *

PLAST-E 1,0

750

19

60.7200- *

PLAST-E 2,5

750

32

60.7230- *

PLAST-1V 2,5

1000

32

60.7763- *

PLAST-1V 0,50 SN

1000

10

60.7768- *

PLAST-1V 2,5 SN

1000

32