安全型高频 100:1 测试探针适合在高压环境 下进行安全测量。高柔韧性 PVC 绝缘同轴连 接导线,附带有集成补偿装置的 BNC 插头。Ø 2 mm 安全插座可用于将参照导线与探针的 处理零件进行连接。由于该探针的输入电容 较低、输入电阻较高,因此也是用于测量敏感 电路数据的理想之选。
订货号
型号
导线长度 [CM]
68.9548-12023
Isoprobe III – 100:1
PVC
120