带屏蔽、高柔软适配器导线。一端为同轴电 缆,装有带触摸保护的BNC公头,另一端为带 硬质绝缘套管的Ø 4 mm堆叠式插头,并采用 MULTILAM技术。
订货号
型号
额定电压
导线
66.1030-
XLAM-SLK-4N-RG58
600 V, CAT II
300 V, CAT III
PVC RG58
Au Ni
66.1031-
XLAM-SLK-4N-SILI-SC05
SIL SILI-SC 0,5/1,0
单击订单号以打开相应的数据表。