XMA-7
XMA-7L
XMA-11
用于连接螺丝或者螺栓。适配器包含Ø 4 mm 插座,可与带硬质绝缘外壳的Ø 4 mm弹簧式 插头配合使用。
订货号
型号
额定电压/额定电流
磁体直径
66.9516-*
1000 V, CAT III / 2 A
600 V, CAT IV / 2 A
Ø 7 mm
Ni
66.9509-*
1000 V, CAT IV / 2 A
66.9515-*
Ø 11 mm
单击订单号以打开相应的数据表。