带绝缘,黄铜,一端为带硬质绝缘套管 的 Ø 4 mm 弹簧MULTILAM插头;另一端 Ø 4 mm 硬质插座,可与带硬质绝缘套管的弹 簧式 Ø 4 mm 插头连接。此款适配器特别适用 于带前面板插座的仪器,用户使用测试导线时 会更加方便。
订货号
型号
额定电压/额定电流
66.9694-*
XWA-4/19
1000 V, CAT II / 20 A
600 V, CAT III / 20 A
Ni
单击订单号以打开相应的数据表。