黄 铜,带 硬 质 绝 缘 外 壳 的 绝 缘 插 头 。采 用 MULTILAM技术,确保触子良好的抗震性, 例如,应用于自动化领域的驱动器测试和维护。Ø 2 mm的硬质插座与带硬质绝缘套管的 Ø 2 mm弹簧式插头配合使用
订货号
型号
额定电压/额定电流
插针间距
65.9866-21
SKS2-12L/1SA/N
600 V, CAT II / 10 A
12 mm
Ni
单击订单号以打开相应的数据表。