一端是开尔文海豚夹,外部全部绝缘,能很好 的适应不同尺寸的被测物体。另一端是带硬质绝缘套管的Ø 4 mm MULTILAM插头。导线采 用硅胶绝缘同轴电缆,具有非常好的柔软性。
订货号
型号
额定电压/额定电流
导线
66.9795-250
XDK-KELVIN
1000 V, CAT II / 20 A
SIL 2 x 1,0 mm²
Ni
Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.