用 于 自 组 装 测 试 导 线,Ø 4 m m,插 头 采 用 M U L T I L A M 技 术 ,带 硬 质 绝缘 套 管 。有 镀 镍 和 镀 金 可 供 选 择 。 焊接
订货号
型号
额定电压/额定电流
电缆 (A)
22.2663-*
SLS425-SL
1000 V, CAT II / 32 A
最大 Ø 4.1 mm 2.5 mm²
Au
22.2665-*
SLS425-SL/N
Ni
单击订单号以打开相应的数据表。