插头 LQ-4... LM-4...

L...-4N-...

L...-4A-...

堆叠式,Ø 4 mm,采用弹簧MULTILAM技术, 用于自组装测试导线。

多种连接方式:

  • LM-4...: 螺纹连接 
  • LQ-4...: 十字孔焊接

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

  

64.1038-*

LQ-4N-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²

Ni

64.1039-*

LQ-4A-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²

Au

64.1040-*LM-4N-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²Ni
64.1041-*LM-4A-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²Au
64.1042-*LQ-4N-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²

Ni

64.1043-*LQ-4A-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²Au
64.1044-*LM-4N-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²

Ni

64.1045-*LM-4A-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²Au